Válvulas de mando neumático ASCO™ serie F444

La serie F444 de ASCO son electroválvulas de mando neumático diseñadas para tener una larga vida útil en el manejo de aire lubricado. Las variaciones en la presión de aire piloto no afectan el funcionamiento de la válvula. Un elemento de sellado único aísla la presión de aire de pilotaje del fluido de la línea principal

especificaciones

Actuador de válvulaPilotaje neumático - aire
Materiales del cuerpoLatón
MediosAire, gases neutros, aceite ligero, agua
Tubería/Orificio1/4"; 3/8"
Tipo de orificioNPTF
Función4 vías - 4/2
CaudalDe 0,5 VC a 1,0 VC, De 1,0 VC a 2,0 VC
Máx. presión operativa/diferencialVacío a 150 PSIG
Entorno operativoInterior, Exterior