ASCO™ G327B113 Solenoid Valve

The ASCO Series G327B113 is a line of 3/2-way direct-acting solenoid valves requiring zero minimum operating pressure. Its balanced poppet construction permits high flows at minimum power levels, making it ideal for power plants, refineries, and chemical processing facilities. The valve’s PTFE rider rings and graphite-filled seals reduce friction and eliminate sticking to provide exceptional service life. The 3/2-way direact-acting solenoid valves are ideal for process valve piloting applications.

Your selection:
    1 - 1 de 1 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Accionamiento
    Tamaño de la tubería/puerto
    Clase de bobina
    Vataje
    Disponibilidad
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    SCXG327B113.110/DC.25283

    ASCO SCXG327B113.110/DC.25283

    AccionamientoTamaño de la tubería/puertoClase de bobinaVatajeDisponibilidad
    AÑADIR A LA LISTA