PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Manómetros ASCO™ Numatics

Los manómetros en bar y PSI de ASCO Numatics se usan ampliamente en compresores, filtros/reguladores (superponibles), bombas de agua, rociadores de pintura y una variedad de distintas aplicaciones para medir la presión de aire que pasa a través del componente. Los manómetros con relleno líquido ofrecen la máxima vida útil para sus aplicaciones de manómetros. Cada modelo relleno de glicerina está diseñado para evitar que los entornos peligrosos o las grandes vibraciones causen una falla prematura del manómetro.

especificaciones

Tubería/orificio1/8"; 1/4"