Válvulas Hydramotor ASCO™ serie H137
especificaciones
| Actuador de válvula | Motorizado |
| Material del cuerpo | Hierro fundido |
| Medios | Gas natural |
| Tamaño de tubo/puerto | 2"; 2 1/2"; 3" |
| Tipo de puerto | Brida, NPTF |
| Función | 2 vías - 2/2 normalmente cerrada |
| Voltaje | 120 CA |
| Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo | Vacío a 150 PSIG |
| Entorno operativo | Peligroso, interior, exterior |
| Normas/regulaciones | CSA, FM, tipo 4, tipo 7, tipo 9, UL |