Válvulas de cierre de gas ASCO™ HV226

La serie HV266 de ASCO es una línea de válvulas de cierre de gas operadas por piloto que fueron específicamente diseñadas para el control de quemadores de gas comerciales e industriales. Son ideales para aplicaciones de alta presión de hasta 150 psi (10,3 bar).

especificaciones

Función2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Actuador de válvulaSolenoide
MediosGas natural
Tamaño de tubería/puerto1/2 in, 3/4 in, 1 in
Materiales del cuerpoAcero inoxidable
Voltaje24 CA; 110 CA; 120 CA; 230 CA
Tipo de puertoNPTF
CaudalDe 6,0 Cv a 14,0 Cv
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximoVacío a 150 PSIG
Entorno de funcionamientoInterior, exterior, peligroso
Normas y regulacionesCSA; tipo 9