PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Electroválvula de la serie HV285 de ASCO™

El modelo de la serie HV285 de ASCO es una electroválvula de corte de baja temperatura de 2 vías, normalmente cerrada, con cuerpo de acero inoxidable de 1 pulg. NPT, para el control de abierto-cerrado de gas combustible en quemadores de gas comerciales e industriales. Su asiento blando y resistente proporciona un cierre hermético, mientras que el diseño sólido ofrece un funcionamiento fiable y consistente.

especificaciones

Actuador de válvulaSolenoide
Material del cuerpoAcero inoxidable
MedioGas natural
Tamaño de tubo/orificio1 in
Tipo de orificioNPTF
Función2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Tensión12 CC, 24 CC
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximaVacío a 150 PSIG
Entorno operativoPeligroso, Interior, Exterior
Normas/regulacionesCSA