PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Válvulas de cierre de gas ASCO™ serie HV298

Comuníquese con ventas
Las electroválvulas de la serie HV298 de ASCO de acero inoxidable y baja temperatura están diseñadas para el control de abierto-cerrado de gas combustible en quemadores de gas comerciales e industriales en entornos exigentes. Su diseño de retención de picos permite un consumo de energía muy bajo. El diseño ofrece un funcionamiento consistente y fiable, y el asiento blando y resistente permite un cierre hermético. Disponible para aplicaciones como calentadores de tanques, calentadores de línea, incineradores y antorchas.

especificaciones

Función2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Actuador de válvulaSolenoide
MediosGas natural
Tamaño de tubería/puerto1 in
Materiales del cuerpoAcero inoxidable
Voltaje12 CC; 24 CC
Tipo de puertoNPTF
CaudalDe 6,0 Cv a 14,0 Cv
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximoVacío a 150 PSIG
Entorno de funcionamientoInterior, exterior, peligroso
Normas y regulacionesCSA