especificaciones
| Función | 2 vías - 2/2 normalmente cerrada |
| Actuador de válvula | Solenoide |
| Medios | Gas natural |
| Tamaño de tubería/puerto | 1/4 "; 1/2 "; 3/8 "; 3/4 " |
| Materiales del cuerpo | Acero inoxidable |
| Voltaje | 12 CC; 24 CC |
| Tipo de puerto | NPTF |
| Caudal | De 6,0 Cv a 14,0 Cv; de 2,0 Cv a 6,0 Cv; de 1,0 Cv a 2,0 Cv |
| Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo | Vacío a 150 PSIG |
| Entorno operativo | Interior, exterior, peligroso |
| Normas y regulaciones | CSA |