especificaciones
| Función | 2 vías - 2/2 normalmente cerrada |
| Actuador de válvula | Solenoide |
| Medio | Gas natural |
| Tamaño de tubo/orificio | 1/4 in; 1/2 in; 3/8 in; 3/4 in |
| Material del cuerpo | Latón - Niquelado |
| Tensión | 110 CA; 120 CA; 230 CA; 220 CA - 50; 60 |
| Tipo de orificio | NPTF |
| Caudal | De 6,0 Cv a 14,0 Cv; de 2,0 Cv a 6,0 Cv; de 1,0 Cv a 2,0 Cv |
| Presión de funcionamiento/diferencial máxima | Vacío a 150 PSIG |
| Entorno operativo | Interior, exterior, peligroso |
| Normas y regulaciones | CSA |