PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Cilindros Numatics™ serie KG

A partir del 30 de septiembre de 2025, los cilindros de la serie KG ya no estarán disponibles para la venta.

Las piezas de repuesto estarán disponibles hasta septiembre de 2027.

La documentación pertinente sigue disponible abajo.


especificaciones

Tamaño de tubo/orificio1/4 in; 1/2 in; 3/8 in; 3/4 in
Entorno de funcionamientoCorrosivo, peligroso, interior, exterior, lavado
Diámetro1/2; 2; 1/2; 1/4; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 7; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30