PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Electroválvulas de servicio general de la serie L131 de ASCO™

Las válvulas de servicio general de la serie L131 de ASCO están diseñadas para controlar el agua, el aire, los gases neutros, el vapor y los fluidos no agresivos. Estas válvulas pueden utilizarse para una amplia variedad de aplicaciones industriales. Estas válvulas están disponibles en versiones 2/2 o 3/2 de servicio normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y de enclavamiento.

especificaciones

Material del cuerpoPP (polipropileno) reforzado con fibra de vidrio
Actuador de válvulaElectrico - Mando asistido
Función2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Tamaño de tubo/orificio3/4 in
Tipo de orificioG ISO228/1-G BSPP
Presión máxima admisible (PS)10 bar
Temperatura del fluido-10 °C +80 °C
Viscosidad máxima5 °E (~37 Carreras-c o mm2/s)
EstanquidadFPM