Válvulas de solenoide de uso general ASCO™ serie L194

Las válvulas de uso general ASCO serie L194 están diseñadas para controlar el agua, el aire, los gases neutros, el vapor y los fluidos no agresivos. Estas válvulas se pueden usar para un amplio rango de aplicaciones industriales. Están disponibles en versiones de servicio 2/2 o 3/2 normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y latching.

especificaciones

Material del cuerpoLatón
Actuador de válvulaSolenoide - mando directo
Función2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Tamaño de tubo/puerto1/8"
Tipo de puertoG ISO228/1-G BSPP
Presión máxima admisible (PS)50 bar
Temperatura del fluido–10 °C +140 °C (EPDM); 0 °C +130 °C (FPM)
Viscosidad máxima
JuntasEPDM; FPM