PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Electroválvulas de servicio general de la serie L323 de ASCO™

Las válvulas de uso general de la serie L323 de ASCO están diseñadas para controlar el agua, el aire, los gases neutros, el vapor y los fluidos no agresivos. Estas válvulas pueden utilizarse para una amplia variedad de aplicaciones industriales. Estas válvulas están disponibles en versiones 2/2 o 3/2 de servicio normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y de enclavamiento.

especificaciones

Material del cuerpoPPS (polisulfuro de fenileno) reforzado con fibra de vidrio
Actuador de la válvulaEléctrico - mando directo
Función3 vías - 3/2 universal; 3 vías - 3/2 normalmente abierta; 3 vías - 3/2 normalmente cerrada
Tamaño de orificio/tubo1/8 in
Tipo de orificioG ISO228/1-G BSPP
Presión máxima admisible (PS)10 bar
Temperatura del fluido0 °C +130 °C
Viscosidad máxima5 °E (~37 cSt o mm2/s)
JuntasFPM