especificaciones
| Material del cuerpo | Aluminio |
| Actuador de la válvula | Eléctrico - mando directo |
| Función | 3 vías - 3/2 universal; 3 vías - 3/2 normalmente abierta; 3 vías - 3/2 normalmente cerrada |
| Tamaño de orificio/tubo | 3/8 in |
| Tipo de orificio | G ISO228/1-G BSPP |
| Presión máxima admisible (PS) | 16 bar |
| Temperatura del fluido | –20 °C +130 °C |
| Viscosidad máxima | 5 °E (~37 cSt o mm2/s) |
| Juntas | FPM |