Electroválvulas de servicio general de la serie L621 de ASCO™

Las válvulas de servicio general de la serie L621 de ASCO están diseñadas para controlar el agua, el aire, los gases neutros, el vapor y los fluidos no agresivos. Estas válvulas se pueden utilizar para una amplia variedad de aplicaciones industriales. Están disponibles en versiones de servicio 2/2 o 3/2 normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y de retención.

especificaciones

Materiales del cuerpoLatón; latón con revestimiento de níquel químico (Ni-P)
Actuador de válvulaElectrico - mando directo
Función2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Tamaño de orificio/tubo1/4"; 1/2"
Tipo de orificioG ISO228/1-G BSPP
Presión máxima admisible (PS)40 Bar
Temperatura del fluido–10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +130 °C (FPM)
Viscosidad máxima5 °E (~37 Carreras-c o mm2/s)
JuntasNBR; FPM