Electroválvulas de servicio general ASCO™ Serie L872

Las válvulas de servicio general Serie L872 de ASCO están diseñadas para controlar el agua, el aire, los gases inertes, el vapor y los fluidos no agresivos. Estas válvulas se pueden utilizar para una amplia variedad de aplicaciones industriales. Están disponibles en versiones de servicio 2/2 o 3/2 normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y de cierre.

especificaciones

Materiales del cuerpoLatón
Actuador de válvulaElectrico - mando directo
Función3 vías - 3/2 normalmente cerrada
Tamaño de orificio/tubo1/8"; M5
Tipo de orificioG ISO228/1-G BSPP
Presión máxima admisible (PS)50 bar
Temperatura del fluido0 °C +130 °C
Viscosidad máxima5 °E (~37 Carreras-c o mm2/s)
JuntasFPM