PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Válvulas de control direccional ASCO Numatics™ serie Mark 3

La Serie Mark 3 de Numatics es una línea de válvulas de control direccional modular miniatura para alto caudal. El rendimiento confiable y repetible de las válvulas neumáticas en condiciones exigentes las convierte en ideales para aplicaciones de máquinas de ciclos de alta velocidad, como embotellado, sala de prensa y estampado, y fabricación de neumáticos. El diseño modular de la serie Mark 3 permite una instalación y configuración sencillas.

especificaciones

Actuador de válvulaNeumático - Pilotaje neumático; Cabeza magnética - Pilotaje neumático; Cabeza magnética - Mando directo
Tamaño de tubería/puerto10-32"; 1/8"
Tipo de puertoG ISO228/1-G BSPP, NPTF, UNF
Normas/regulacionesCSA, UL
Entorno operativoInteriores
MediosAire, gases neutros, vacío