PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Válvulas de control direccional ASCO Numatics™ serie Mark 40

Comuníquese con ventas
Las válvulas de la Serie Mark 40 de Numatics son válvulas de control direccional de alta velocidad, para trabajo pesado, diseñadas para servicios generales y una variedad cilindros neumáticos en aplicaciones de automatización. Están fabricadas con precisión para tareas exigentes e incorporan la renombrada tecnología de funda y corredera plegada de Numatics. El diseño flexible de la válvula permite una variedad de opciones de puertos y cableado para cambios de conexiones e ingeniería sencillos. La serie Mark 40 es adecuada para aplicaciones automotrices, sala de prensado y estampado, y fabricación de neumáticos.

especificaciones

Actuador de válvulaNeumático - Pilotaje neumático; Cabeza magnética - Pilotaje neumático; Cabeza magnética - Mando directo
Tamaño de tubería/puerto1/2"; 3/8"; 3/4"
Tipo de puertoNPTF
Función4 vías- 5/2; 4 vías - 5/3, centro cerrado, 4 vías - 5/3 - Centro abierto; 4 vías - 5/3
Entorno operativoInterior, Exterior
MediosAire, gases neutros, vacío