Válvulas de control direccional ASCO Numatics™ serie Mark 7

La Serie Mark 7 de Numatics es una línea de válvulas neumáticas multipropósito diseñadas para aplicaciones que usan cilindros de aire de diámetro pequeño. El tamaño compacto de las válvulas y el sistema de manifold apilable miniBLOK permiten su instalación en espacios pequeños. Las válvulas resistentes de la Serie Mark 7 incorporan la renombrada tecnología de funda y corredera sobrepuesta de Numatics para un funcionamiento ultraconfiable. Son adecuadas para máquinas de ciclos de alta velocidad, como aplicaciones automotrices, sala de prensado y estampado, embotellado y fabricación de neumáticos.

especificaciones

Actuador de válvulaSolenoide - mando directo
Tamaño de tubería/puerto1/8"; 1/4"
Tipo de puertoNPTF
Función4 vías - 5/2; 4 vías - 5/3 - Centro cerrado
Entorno operativoInterior, Exterior
MediosAire, gases neutros, vacío