PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Cilindros sin vástago Numatics serie NR de ASCO™

La serie NR de Numatics es una línea de cilindros sin vástago que ofrece una solución alternativa atractiva a aplicaciones con cilindros convencionales. El diseño compacto de los cilindros permite reducir el espacio en aproximadamente 50% en comparación con los cilindros de vástago. La serie NR de Numactics es ideal para la manipulación de materiales y piezas, el transporte de repuestos y herramientas del automóvil y las aplicaciones de embalaje.

especificaciones

Orificio32 mm, 40 mm, 50 mm, 25 mm
Entorno operativoCorrosivo, peligroso, interior, exterior, lavado a fondo
Carrera1 200 mm máx.