PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Tenazas paralelas Numatics™ Serie NRG

La serie NRG de Numatics es una línea de tenazas paralelas con movimiento sincronizado o compatible con dos pistones opuestos que comparten un diámetro común. El mecanismo sincronizado está alojado en el interior, protegido de la contaminación externa. El dispositivo es compacto y liviano con un alto índice de fuerza de agarre en relación al tamaño. Es ideal para aplicaciones de elaboración de vinos, equipo analítico y de diagnóstico, aplicaciones automotrices, equipo de lavandería comercial y colector de polvo.

especificaciones

Entorno operativoCorrosivo, peligroso, interior, exterior, lavado a fondo