PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Reguladores de presión Numatics™ serie 80

La serie 80 de ASCO Numatics es una línea de reguladores de precisión que se usan para aplicaciones industriales y de instrumentación, donde el usuario requiere una capacidad de caudal alto y un control de presión preciso. Los reguladores están diseñados para purgar o consumir de manera constante una pequeña cantidad de suministro de aire, y ofrecen un alto grado de repetibilidad. Los reguladores de presión ASCO Numatics serie 80 son extremadamente sensibles, compensando rápidamente cambios muy pequeños en la presión de salida. Están disponibles en versiones de alivio de alta capacidad y estándar. Las aplicaciones incluyen medición de aire, mezcla de gases, tensión de tejidos, carga de rodillos y propulsores de aire.

especificaciones

Tamaño de tubo/orificio1/4 in; 3/8 in
Entorno operativoInterior; exterior