Válvulas de pilotaje neumático ASCO™ serie P210

Las ASCO serie P210 son válvulas pilotadas neumáticamente de dos vías diseñadas para ofrecer una larga vida útil de manejo de aire lubricado. Las variaciones en la presión del aire de pilotaje no afectan al funcionamiento de la válvula. La ASCO serie P210 es adecuada para usar con aire, gas inerte, agua y petróleo ligero para muchas aplicaciones de servicios generales y ciencias de la vida.

especificaciones

Actuador de válvulaPilotaje neumático - aire
Materiales del cuerpoLatón
MediosAire, gas neutro, petróleo ligero, agua,
Tubería/Orificio1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 2"
Tipo de orificioNPTF
Función2 vías - 2/2 normalmente cerrada, 2 vías - 2/2 normalmente abierta
CaudalDe 6,0 Cva 14,0 Cv, de 2,0 Cv a 6,0 Cv, de 1,0 Cv a 2,0 Cv, de 0,5 Cv a 1,0 Cv, más de 14,0 Cv
Presión de funcionamiento máximo/diferencial máximoVacío a 150 PSIG
Entorno operativoInterior, exterior