Válvulas de pilotaje neumático ASCO™ serie P262

ASCO serie P262 son válvulas pilotadas neumáticamente de dos vías diseñadas para ofrecer una larga vida útil de manejo de aire lubricado. Las variaciones en la presión de aire de pilotaje no afectan el funcionamiento de la válvula. ASCO serie P262 es apropiada para usar con medios de aire, gas neutro, agua y petróleo ligero para muchas aplicaciones de servicios generales y ciencias de la vida.

especificaciones

Actuador de válvulaPilotaje neumático - aire
Materiales del cuerpoLatón
MediosAire, gases neutros, aceite ligero, agua
Tamaño del puerto1/4"
Tipo de orificioNPTF
Función2 vías - 2/2 normalmente cerrada, 2 vías - 2/2 normalmente abierta
CaudalDe 0,5 Cv a 1,0 Cv
Presión de funcionamiento / diferencial máximaVacío a 150 PSIG
Entorno operativoInterior, exterior