Válvulas de mando neumático ASCO™ serie P320
especificaciones
| Actuador de válvula | Cierre - neumático |
| Materiales del cuerpo | Latón |
| Medios | Aire, gases neutros, aceite ligero, agua |
| Tamaño del orificio | 1/4" |
| Tipo de orificio | NPTF |
| Función | 3 vías - 3/2 universal |
| Caudal | De 0,1 VC a 0,5 VC |
| Presión de funcionamiento / diferencial máxima | Vacío a 150 PSIG |
| Entorno operativo | Interior, exterior |
| Normas/regulaciones | Clase I Div. 1, Clase I Div. 2, Tipo 4, Tipo 4X |