Válvulas de mando neumático ASCO™ serie P321
especificaciones
| Actuador de válvula | Pilotaje neumático - aire |
| Materiales del cuerpo | Latón |
| Medios | Aire, gases neutros, aceite ligero, agua |
| Tamaño del orificio | 1/4"; 3/8" |
| Tipo de orificio | NPTF |
| Función | 3 vías - 3/2 normalmente cerrada |
| Caudal | De 0,5 Cv a 1,0 Cv |
| Presión de funcionamiento / diferencial máxima | Vacío a 150 PSIG |
| Entorno operativo | Interior, Exterior |