Deslizadores en bloque de energía Numatics™ Serie PBS

Los deslizadores en bloque Numatics serie PBS están diseñados para aplicaciones neumáticas donde el espacio disponible es mínimo. Los deslizadores tienen cilindros de aire integrado internamente en el ensamblaje de transporte lo que reduce su extensión total. El montaje del carro está sostenido por cuatro bolas lineales recirculantes y dos ejes guía de acero endurecido para lograr alta fiabilidad y mayor vida útil. Los deslizadores son ideales para aplicaciones de equipo analítico y de diagnóstico, biocombustibles, embotellado, además de aplicaciones de equipo de cocina comercial y lavandería.

especificaciones

Orificio1 1/4&quot,
Entorno operativoCorrosivo, interior, lavado a fondo
Carrera6 in máx.