Electroválvulas de pinzamiento ASCO™ serie S104

Las válvulas de pinzamiento ASCO serie S104 pueden controlar todos los fluidos compatibles con el material del tubo, protegiendo el fluido de toda la contaminación, incluyendo los cambios de temperatura. Estas características hacen que esta válvula sea adecuada para controlar una amplia gama de fluidos incluyendo aquellos en la industria analítica, médica y de alimentos.

especificaciones

Materiales del cuerpoAluminio anodizado
Actuador de válvulaSolenoide - mando directo
Función2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Dispositivo de pinzamientoPOM (copolímero acetal reforzado)
Componentes internosAcero inoxidable
Tubo - núcleoLatón recubierto de níquel químico (Ni-P)