PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Electroválvulas de pinzamiento ASCO™ de la serie S170

Las válvulas de pinzamiento ASCO de la serie S170 pueden controlar cualquier fluido que sea compatible con el material de la tubería, protegiendo el fluido de cualquier contaminación, incluyendo los cambios de temperatura. Estas características hacen que esta válvula sea adecuada para controlar un amplio rango de fluidos incluyendo aquellos en la industria analítica, médica y de alimentos.

especificaciones

Material del cuerpoAluminio anodizado
Función2 vías
Dispositivo de pinzamientoPOM (copolímero acetal reforzado)
Componentes internosLatón y acero inoxidable