PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ Serie 088

Las electroválvulas ASCO de la serie 088 están diseñadas para usarlas con aire y gases inertes y también se puede utilizar para controlar otras válvulas o cilindros.

especificaciones

Actuador de válvulaSolenoide
Material del cuerpoPA (poliamida)
MediosAire, gas inerte
Tipo de puertoMontaje en base
Función3 vías - 3/2 normalmente cerrada; 3 vías - 3/2 normalmente abierta
Caudal0.012 Cv
Voltaje12 VCC; 24 VCC
Presión de funcionamiento0 – 7 bar (0 – 101.5 psi)
Normas/regulacionesIP65/IP51