Válvulas basculantes ASCO™ series 110
especificaciones
| Función | 2 vías normalmente cerradas, 2 vías normalmente abiertas, 3 vías universales |
| Material del cuerpo | PA12 |
| Juntas | EPDM |
| Fluidos | Líquidos o gaseosos |
| Puertos | Conexión de la manguera a un tubo flexible de 1,5 mm de diámetro interno |
| Tamaño del orificio | 1,5 mm (0,06 pulgadas) |
| Energía | 4/5 W |
| Voltajes estándar | 12 VCC, 24 VCC |
| Presión de funcionamiento | De -0,7 a 2 bar (de -10 a 29 psi) |
| Ciclo de trabajo | 100 % |