PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ 8210P094MB100-240

Número de pieza:

Asco-8210P094MB100-240

295,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/2 X 5/8 2NC BR 1.5 WATTS

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Voltage & Frequency100 to 240 AC/DC Ranging with 50/60 Hz
Voltage100 to 240 AC/DC Ranging
Product Weight0.00 lbs
Kit Number322670
Coil ClassH
Coil Number250404-605
Orifice Size5/8 in
Watt Rating1.5 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 x 5/8 2NC BRASS 1.5/H AD