PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ 8220G410AC208/60D

Número de pieza:

Asco-8220G410AC208/60D

654,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1 X 1 2NC BRASS 10.1/F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)11.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency208 AC with 60 Hz
Product Weight2.01 lbs
Kit Number323478
Coil ClassFT
Coil Number238610-052-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 210 °F
Orifice Size1 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1 2NC BRASS 10.1/F AC
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionANY