PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ 8262H002VDC12/DCD

Número de pieza:

Asco-8262H002VDC12/DCD

90,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/8 X 1/8 2NC BRASS 10.6/H W

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage12DC
Product Weight0.93 lbs
Kit Number323587-V
Coil ClassHT
Coil Number238510-004-D
Min to Max Ambient Temperature-13 - 104 deg;F
Min to Max Fluid Temperature5 - 180 °F
Orifice Size1/8 in
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 1/8 2NC BRASS 10.6/H DC
Seating ElastomerFKM