PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ 8262H006TAC120/60,110/50D

Número de pieza:

Asco-8262H006TAC120/60,110/50D

161,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/8 X 1/8 2NC ST.ST.6.1 /F W

especificaciones

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.93 lbs
Kit Number323583-T
Coil ClassFT
Coil Number238210-032-D
Min to Max Ambient Temperature5 - 131 deg;F
Min to Max Fluid Temperature5 - 210 °F
Orifice Size1/8 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 1/8 2NC ST.ST. 6.1/F AC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerPTFE