PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ 8262H013AC100/50D

Número de pieza:

Asco-8262H013AC100/50D

367,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 7/32 2NC BRASS 6.1 /F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.73
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency100 AC with 50 Hz
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323581
Coil ClassFT
Coil Number238210-027-D
Min to Max Ambient Temperature-13 - 131 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-13 - 180 °F
Orifice Size7/32 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 7/32 2NC BRASS 8.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY