PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ 8262H016AC220/50D

Número de pieza:

Asco-8262H016AC220/50D

121,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/8 X 1/8 2NC BRASS 9.1 /F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency220 AC with 50 Hz
Product Weight0.93 lbs
Kit Number323581
Coil ClassFB
Coil Number238210-158-D
Min to Max Ambient Temperature-13 - 131 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-13 - 180 °F
Orifice Size1/8 in
Watt Rating9.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 1/8 2NC BRASS 11.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY