PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ 8262H080TAC120/60,110/50D

Número de pieza:

Asco-8262H080TAC120/60,110/50D

176,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 3/64 2NC ST.ST.6.1 /F W

especificaciones

Body MaterialStainless Steel
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323583-T
Coil ClassFT
Coil Number238210-032-D
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 3/64 2NC S.S. 6.1/F AC