PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ 8262H112BAC120/60,110/50D

Número de pieza:

Asco-8262H112BAC120/60,110/50D

241,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 5/32 2NC BRASS 17.1/F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.52
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.28 lbs
Kit Number323634-B
Coil ClassFB
Coil Number238610-132-D
Orifice Size5/32 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 5/32 2NC BRASS 17.1/F AC
Seating ElastomerNBR