PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ 8262H187ADC24/DCD

Número de pieza:

Asco-8262H187ADC24/DCD

225,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 5/32 2NC ST.ST.22.6/H W

especificaciones

Body MaterialStainless Steel
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.28 lbs
Kit Number323595-A
Coil ClassHB
Coil Number238910-106-D
Watt Rating22.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 5/32 2NC S.S. 22.6/H DC