PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ 8263H070AC240/60,220/50D

Número de pieza:

Asco-8263H070AC240/60,220/50D

250,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/8 X 1/8 2NO BRASS 10.1/F W A

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Voltage & Frequency220 AC, 240 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.35 lbs
Kit Number323987
Coil Number238610-058-D
Orifice Size1/8
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 1/8 2NO BRASS 10.1/F AC