PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ 8263H125VAC120/60,110/50D

Número de pieza:

Asco-8263H125VAC120/60,110/50D

229,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/8 X 9/32 2NC BRASS 10.1/F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.88
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.35 lbs
Kit Number323593-V
Coil ClassFT
Coil Number238610-032-D
Orifice Size9/32 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 9/32 2NC BRASS 10.1/F AC
Seating ElastomerFKM