PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ 8263H232LTAC24/60D

Número de pieza:

Asco-8263H232LTAC24/60D

452,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/8 X 1/8 2NC BRASS 10.1/F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight1.35 lbs
Kit Number325037-LT
Coil ClassFT
Coil Number238610-005-D
Min to Max Ambient Temperature-40 - 131 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-320 - 150 °F
Orifice Size1/8 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 1/8 2NC BRASS 10.1/F AC
Holding Current (VA)23
Seating ElastomerLT NBR