PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ 8263H300AC480/60D

Número de pieza:

Asco-8263H300AC480/60D

274,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 5/32 2NC BRASS 10.1/H W

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.52
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency480 AC with 60 Hz
Product Weight1.28 lbs
Kit Number325029
Coil ClassHT
Coil Number238810-088-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 131 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 210 °F
Orifice Size5/32 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 5/32 2NC BRASS 10.1/H AC
Holding Current (VA)25
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionANY