PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ 8316G074DC48/DCD

Número de pieza:

Asco-8316G074DC48/DCD

1270,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/4 X 11/1 3NC BRASS 10.6/F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4.80
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage48DC
Product Weight4.10 lbs
Kit Number314493
Coil ClassFT
Coil Number238310-017-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 °F
Orifice Size11/16 in
Watt Rating10.6 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 11/16 3NC BRASS 10.6/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY