ASCO™ 8327G042EDC110/DCD

Número de pieza:

Asco-8327G042EDC110/DCD

1189,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 1/4 3U STAINL11.6/F W

especificaciones

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.49
Valve Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage110DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number123670-E
Coil ClassFT
Coil Number238710-032-D
Orifice Size1/4 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 3U S.S. 11.6/F DC