PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ 8360G077AC24/60,22/50D

Número de pieza:

Asco-8360G077AC24/60,22/50D

1/4 X 3/32 3NC PLASTI6.1 /F W

especificaciones

Body MaterialEngineered Plastics
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC, 22 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number304328
Coil ClassFT
Coil Number238210-005-D
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 3/32 3NC PLAST 6.1/F AC