PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ 8551G403AC115/50D

Número de pieza:

Asco-8551G403AC115/50D

382,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 1/4 4 NC Brass 0.48/H W

especificaciones

Body MaterialBrass
Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassFT
Coil Number238610-033-D
Voltage & Frequency115 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W BRASS 10.1/F AC