PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ 8551G403AC12/60D

Número de pieza:

Asco-8551G403AC12/60D

382,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/8 X 3/4 2 NO Aluminum 10.1/F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassFT
Coil Number238610-001-D
Voltage & Frequency12 Volts AC with 60 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W BRASS 10.1/F AC