ASCO™ EE8262R174T24-120

Número de pieza:

Asco-EE8262R174T24-120

394,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/8 X 1/8 2NC ST.ST.1.5 /H W

especificaciones

Body MaterialStainless Steel
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Product Weight1.30 lbs
Kit Number323595-T
Coil ClassH
Coil Number250504-606
Watt Rating1.5 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 1/8 2NC ST.ST. 1.5/H AD